Fraise hémisphérique oscillante type SWB, type à longue tige / type combiné

Fraise hémisphérique oscillante type SWB, type à longue tige / type combiné
[Specifications]
· Mounting Method: Type with Handle
· Type: Combination Shank
[Applications] Curved-surface Machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWBE4050C508
SWBE5060C508
SWBL4050C508
SWBL5060C508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension R
(mm)
Dimensions θn° Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Supported tips (main cutting edge) Supported tips (auxiliary cutting edge) Supported tips (peripheral cutting edge)

745.94 €

1 8 jours 40350170502036.9270SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

872.90 €

1 8 jours 50350-6025-46.8270SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

726.68 €

1 8 jours 40300170502036.9220SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

851.71 €

1 8 jours 50300-6025-46.8220SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure Mounting Method Avec poignée Shank diameter (d)(mm) 50.8
Dimensions ℓs(mm) 80 Type Combination Shank Machining Application Details Curved-surface machining
Details Type Fig.10 Number of tips for use (main blade) 1 Number of tips for use (sub-blade) 1
Number of tips for use (outer circumference blade) 2

Assistance technique