Alésage miroir, corps en C, forme BNMU

Alésage miroir, corps en C, forme BNMU
[Features]
· An under-neck type with shank diameter 1 to 2 mm less than blade diameter.
· The neck length can be adjusted to enable initial cost reductions.
· Suppresses chattering and enables high-precision/high-speed machining and stable deep engraving
· Uses carbide as the shank material, for tool rigidity comparable to that of solid ball end mills.
· Twice or more the tool service life of steel shank types.
· Also supports shrink-fit holders

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNMU-160220-S15C
BNMU-200270-S18C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension R
(mm)
Supported tips Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

692.19 €

1 8 jours 16220158BNM-160…/RNM-160…15-FSW-4013A-15

1,043.56 €

1 8 jours 202701810BNM-200…/RNM-200…1940FSW-5016A-20W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Mounting Method Avec poignée
Type Under Neck Shank Machining Application Details Curved-surface machining / pocket machining Dimensions ℓ1(mm) -
Dimensions θn° -

Assistance technique