Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALXM1020S20 |
ALXM2025S25 |
ALXM2028S25 |
ALXM2032S32 |
ALXM2035S32 |
ALXM3040S32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Allowable Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Applicable Part Clamp Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.63 € | 1 | 6 jours | 20 | 110 | 20 | 1 | 35 | 75 | 15000 | DSW-4075 | ||
401.66 € | 1 | 6 jours | 25 | 125 | 25 | 2 | 50 | 75 | 40000 | DSW-4085 | ||
374.06 € | 1 | 6 jours | 28 | 125 | 25 | 2 | 50 | 75 | 36000 | DSW-4085 | ||
381.32 € | 1 | 6 jours | 32 | 150 | 32 | 2 | 50 | 100 | 33000 | DSW-4085 | ||
400.65 € | 1 | 6 jours | 35 | 150 | 32 | 2 | 50 | 100 | 31000 | DSW-4085 | ||
519.27 € | 1 | 6 jours | 40 | 170 | 32 | 3 | 80 | 90 | 28000 | DSW-4085 |
Loading...
Machining Application | Latéral / Rainure / Vertical | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Coolant Holes | Available | Type | Regular Type | Supported tips | XOGT1605○○PD○R |
Machining Application Details | Pocket machining / helical processing | Applicable Part Wrench | A-15T |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles