Brucelles au toucher doux P-610-G

Brucelles au toucher doux P-610-G
  • En promotion
  • Remise sur volume
Double tip molded tweezers made of polypropylene and elastomer.
[Features]
· Economical replacement tip. Supports all P-610 series of Hozan tweezers with replaceable tips.
· By changing the tip shape or material, it can be versatilely used for a variety of work situations.
· Unlike metal or hard resin tips, the rubbery elastomeric material can grasp by the surface.
· Can easily grasp unevenly shaped items such as camera screws or optical screws, or jewelry stones which can be unstable when pinched.
· Hard to damage plastic parts and painted surfaces.
· Elastic and non-slip elastomer, together with elastic polypropylene, makes it easy to grasp the object softly.
[Applications]
· Suggested for plastic models and handicrafts. Also ideal for handling glass and plastic optical lenses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-610G-1

Référence pièce
P-610G-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.11 €

5.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Tip material Élastomère / Polypropylène Overall Length(mm) 49
Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité Main Body Parts Pièce
Width(mm) 10 Part Type Puce Largeur de front(mm) 2
Couleur de l’embout White+Gray Température de résistance à la chaleur(°C) 100 RoHS Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles au toucher doux P-610-G, le numéro d'article est le suivant: P-610G-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-610G-1.

Assistance technique