Doigt ramasseur à aspiration P-835

Doigt ramasseur à aspiration P-835
  • Remise sur volume
Suction type tweezers that use the power of an electric pump.
[Features]
· Allows smooth work as the electric pump adsorbs workpieces.
· Capable of picking up 150 g MAX.
· Compact body, low operation sound (45 dB or less).
[Applications]
· Ideal for various types of work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-835

Référence pièce
P-835
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

237.94 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Autre Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal
With/without tip replacement function Disponible Poids(g) Station: 290, Probe: 10 Température de résistance à la chaleur(°C) Pad: 220
Accessoire Power Cord: 1.6 m, Air Hose: 1 m, 3 Types of Pad (S, M, L), Nozzle (Straight, Bent, Thin) Included Caractéristiques Compact body, low operation sound (45 dB or less) Valeur de contrôle électrostatique(Ω) Grounding resistance Rg<1 X 10^12
Tension nominale DC 12 V (with AC Adapter) Puissance absorbée(W) 3.5 Degrés de vide maximum atteint(kPa) -40 or more
Cotes de diamètre extérieur(mm) Station: 61 x 47 x 96, Probe: φ14 (Maximum) x 136

Vous vous trouvez sur la page de Doigt ramasseur à aspiration P-835, le numéro d'article est le suivant: P-835.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-835.

Assistance technique