• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban OPP pour emballage (ruban Danpuron) n° 3503【5-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3503-38-50-BR
3503-38-50-CL
3503-50-50-BR
3503-50-50-CL
3503-50-1000-BR-PACK
3503-50-1000-CL-PACK
3503-50-100-BR
3503-50-100-CL
3503-60-50-BR
3503-60-50-CL
3503-60-100-BR
3503-60-100-CL
3503-75-50-BR
3503-75-50-CL
3503-75-100-BR
3503-75-100-CL
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Length
(m)
Features Stretch Amount Of Content

19.73 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based3850OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

19.73 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency3850OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

25.59 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based5050OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

25.59 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency5050OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

180.35 €

5 pièces par conditionnement

10 jours Brown-based501000OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Box (5 Rolls)

180.35 €

5 pièces par conditionnement

10 jours Transparency501000OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Box (5 Rolls)

49.90 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based50100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

49.90 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency50100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

30.45 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based6050OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

30.45 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency6050OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

59.62 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based60100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

59.62 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency60100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

37.75 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based7550OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

37.75 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency7550OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

74.21 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based75100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

74.21 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency75100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.160%1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Thickness(mm) 0.068 Adhesiveness 8.70N/25mm
Tensile Strength 117.7N/25mm Holding Force 2.0 mm/30 min Rewinding Force 2.74N/25mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique