• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Damplon K30 n° 3501【5-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3501-50-50-BR
3501-50-50-CL
3501-50-1000-BR-PACK
3501-50-1000-CL-PACK
3501-50-100-BR
3501-50-100-CL
3501-50-1500-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Length
(m)
Features Stretch Amount Of Content

19.85 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based50OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.150%1 Pack (10 pcs)

19.85 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency50OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.150%1 Pack (10 pcs)

144.71 €

5 pièces par conditionnement

10 jours Brown-based1000OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.150%1 Box (5 Rolls)

144.71 €

5 pièces par conditionnement

10 jours Transparency1000OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.150%1 Box (5 Rolls)

39.28 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.150%1 Pack (10 pcs)

39.28 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency100OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.150%1 Pack (10 pcs)

217.05 €

5 pièces par conditionnement

10 jours Transparency1500OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.150%1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Thickness(mm) 0.055
Adhesiveness 8.30N/25mm Tensile Strength 98.1N/25mm Holding Force 2.0 mm/30 min
Rewinding Force 2.45N/25mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique