Ruban OPP pour emballage (ruban Danpuron) n° 3505【5-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3505-25-50-BR
3505-25-50-CL
3505-50-50-BR
3505-50-50-CL
3505-50-500-BR-PACK
3505-50-500-CL-PACK
3505-75-50-BR
3505-75-50-CL
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Length
(m)
Features Stretch Amount Of Content

14.34 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based2550OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Pack (10 pcs)

14.34 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency2550OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Pack (10 pcs)

28.26 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based5050OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Pack (10 pcs)

28.26 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency5050OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Pack (10 pcs)

103.36 €

5 pièces par conditionnement

10 jours Brown-based50500OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Box (5 Rolls)

103.36 €

5 pièces par conditionnement

10 jours Transparency50500OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Box (5 Rolls)

42.18 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based7550OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Pack (10 pcs)

42.18 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency7550OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan.170%1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 8.60N/25mm
Tensile Strength 147.1N/25mm Holding Force 2.0 mm/30 min Rewinding Force 2.55N/25mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique