• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Super DANPURON n° 3701 Super【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3701-50-100-BR

Référence pièce
3701-50-100-BR
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Stretch Amount Of Content

30.45 €

10 pièces par conditionnement

4 jours The product features superior sealing of cardboard and demonstrates high adhesion even in high temperature environments. The product exhibits excellent cost performance. The product is gentle for tape manufacturing environments, where no solvents are used.140%1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 50
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06 Adhesiveness 7.50N/25mm
Tensile Strength 98.1N/25mm Holding Force 0.2 mm/30 min Rewinding Force 2.75N/25mm
Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Super DANPURON n° 3701 Super, le numéro d'article est le suivant: 3701-50-100-BR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3701-50-100-BR.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique