39 DANPURON n° 3903【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3903-38-100-BR
3903-50-100-BR
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Features Application Stretch Amount Of Content

22.57 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 38This product has excellent cost performance. This tape does not readily degrade from light and heat. Solvents are not used at the time of tape fabrication, which is gentle on the environment.Seals for cardboard boxes (single cartons)150%1 Pack (10 pcs)

29.19 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 50This product has excellent cost performance. This tape does not readily degrade from light and heat. Solvents are not used at the time of tape fabrication, which is gentle on the environment.Seals for cardboard boxes (single cartons)150%1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 100
Thickness(mm) 0.063 Adhesiveness 8.00N/25mm Tensile Strength 120.0N/25mm
Holding Force 0.2 mm/30 min Rewinding Force 2.50N/25mm Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique