39 DANPURON n° 3905【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3905-38-50-CL
3905-50-50-BR
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Features Application Stretch Amount Of Content

18.20 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Transparency38This product has excellent cost performance. This tape does not readily degrade from light and heat. Solvents are not used at the time of tape fabrication, which is gentle on the environment.Seals for cardboard boxes (single cartons)160%1 Pack (10 pcs)

23.80 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Brown-based50This product has excellent cost performance. This tape does not readily degrade from light and heat. Solvents are not used at the time of tape fabrication, which is gentle on the environment.Seals for cardboard boxes (single cartons)160%1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.083
Adhesiveness 8.00N/25mm Tensile Strength 150.0N/25mm Holding Force 0.2 mm/30 min
Rewinding Force 2.70N/25mm Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique