Damplon 25 n° 3300【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3300-BR
3300-CL
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Features Stretch Amount Of Content

17.68 €

5 pièces par conditionnement

4 jours Brown-basedOPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type.140%1 Pack (5 pcs)

17.68 €

5 pièces par conditionnement

4 jours TransparencyOPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type.140%1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 100
Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 7.84N/25mm Tensile Strength 88.3N/25mm
Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 2.45N/25mm Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique