Damplon 30 n° 3301【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3301-50-50-CL

Référence pièce
3301-50-50-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

18.33 €

5 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 5 jours 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055 Adhesiveness 7.84N/25mm
Tensile Strength 98.1N/25mm Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 2.74N/25mm
Features OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type. Stretch 140% Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Damplon 30 n° 3301, le numéro d'article est le suivant: 3301-50-50-CL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3301-50-50-CL.

Assistance technique