• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban à découpe facile n° 377【4-8 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
377-38-BR
377-75-BR
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Features Stretch Amount Of Content

32.75 €

8 pièces par conditionnement

4 jours 38OPP pressure-sensitive adhesive tape that uses general-purpose stretch PP film as a base material that can be cut by hand. It can be used to improve the efficiency of packaging.600%1 Pack (8 pcs)

33.45 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 75OPP pressure-sensitive adhesive tape that uses general-purpose stretch PP film as a base material that can be cut by hand. It can be used to improve the efficiency of packaging.600%1 Pack (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 50
Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 8.63N/25mm Tensile Strength 53.9N/25mm
Holding Force 0.5 mm/30 min Rewinding Force 4.12N/25mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique