EZ DANPURON n° 3301EZ【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3301EZ-BR

Référence pièce
3301EZ-BR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

44.66 €

5 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 9 jours 1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06 Adhesiveness 8.00N/25mm
Tensile Strength 110N/25mm Holding Force 0.5 mm/30 min Rewinding Force 0.7N/25mm
Features The load on the body during the pasting work is reduced. The tape is not likely to be wrinkled when applied, even though its thickness is only 30 μ. The peculiar sound (crunchy sound) of OPP tape is not generated when rewinding. The tape prevents collapse of loaded objects better than craft tape. Both usability and functionality have been achieved. Application Sealing of cardboard Stretch 140%
Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de EZ DANPURON n° 3301EZ, le numéro d'article est le suivant: 3301EZ-BR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3301EZ-BR.

Assistance technique