Ruban textile pour emballage n° 712【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
712F-25
712F-38
712F-45
712F-50
712F-50-PACK
712F-60
712F-75
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Stretch Amount Of Content

1.12 €

4 jours 2515%1 Roll

2.58 €

4 jours 3815%1 Roll

2.98 €

4 jours 4515%1 Roll

3.26 €

4 jours 5015%1 Roll

74.43 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 5015%1 Box (50 Rolls)

3.85 €

4 jours 6015%1 Roll

4.68 €

4 jours 7515%1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 7.7N/25mm Tensile Strength 155N/25mm
Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 1.6N/25mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique