Ruban textile pour emballage n° 7150【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7150F-38-PACK
7150F-45-PACK
7150F-50-PACK
7150F-60-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Features Stretch Amount Of Content

75.24 €

5 pièces par conditionnement

10 jours 38It is a standard type of craft tape. It exhibits excellent sealing performance in packaging cardboards. It does not use organic solvents that are harmful to the environment.15%1 Box (5 Rolls)

89.04 €

5 pièces par conditionnement

10 jours 45It is a standard type of craft tape. It exhibits excellent sealing performance in packaging cardboards. It does not use organic solvents that are harmful to the environment.15%1 Box (5 Rolls)

99.17 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 50It is a standard type of craft tape. It exhibits excellent sealing performance in packaging cardboards. It does not use organic solvents that are harmful to the environment.15%1 Box (5 Rolls)

118.32 €

5 pièces par conditionnement

10 jours 60It is a standard type of craft tape. It exhibits excellent sealing performance in packaging cardboards. It does not use organic solvents that are harmful to the environment.15%1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 500
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 7.7N/25mm Tensile Strength 155N/25mm
Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 1.6N/25mm Amount Of Content 1 Box (5 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique