• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Trois rubans n° 7170SF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7170SF-25-50
7170SF-38-50
7170SF-50-50
7170SF-60-50
7170SF-75-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Features Stretch Tape back-to-back slip start angle
(°)
Amount Of Content

2.36 €

4 jours 25While maintaining the usability of the gummed paper tape, it can be pasted on top of itself, written on with oil-based ink, and has non-slip back surface.10%181 Roll

3.38 €

4 jours 38While maintaining the usability of the gummed paper tape, it can be pasted on top of itself, written on with oil-based ink, and has non-slip back surface.10%181 Roll

4.30 €

4 jours 50While maintaining the usability of the gummed paper tape, it can be pasted on top of itself, written on with oil-based ink, and has non-slip back surface.10%181 Roll

5.09 €

4 jours 60While maintaining the usability of the gummed paper tape, it can be pasted on top of itself, written on with oil-based ink, and has non-slip back surface.10%181 Roll

6.26 €

4 jours 75While maintaining the usability of the gummed paper tape, it can be pasted on top of itself, written on with oil-based ink, and has non-slip back surface.10%181 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 50
Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 10.40N/25mm Tensile Strength 170.0N/25mm
Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 1.00N/25mm Adhesive power with overlapped pasting 3.35N/25mm
Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique