Référence fabricant: 3800A-25-07
Marque: NITTO DENKO
Prix: 7.58 €
Délai de livraison: 5 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3800A-25-07
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.07 | Color Details | Light blue |
Adhesiveness | 7.80N/25mm | Tensile Strength | 176.5N/25mm | Holding Force | 0.2 mm/30 min |
Rewinding Force | 0.69N/25mm | Adhesive power with overlapped pasting | 0.10N/25mm | Features | Tape for temporary fixing, which uses polyester film as a base material. Suitable for temporarily taping parts of electronics and office equipment as it uses an adhesive with little staining on adherend. |
Application | For temporary anchoring of parts and components in transport of electrical products and office equipment. | Stretch | 95% | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de support n° 3800A, le numéro d'article est le suivant: 3800A-25-07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3800A-25-07.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles