Ruban à filament n° 3885 (pour fermeture et reliure temporaires)

Ruban à filament n° 3885 (pour fermeture et reliure temporaires)
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Lors du rembobinage ou du pelage du ruban, la couche de fibres peut se décoller et rester sur le produit. À utiliser après avoir plié l'extrémité du ruban pour éviter que la couche de fibres ne se fende.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3885-19
3885-25
3885-38
3885-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

15.34 €

1 Disponible 5 jours 191 Roll

20.57 €

1 Disponible 5 jours 251 Roll

18.03 €

1 5 jours 381 Roll

23.32 €

1 6 jours 501 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 50
Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 9.81N/25mm Tensile Strength 1814.2N/25mm
Holding Force 0.5 mm/30 min Rewinding Force 7.75N/25mm Features Uses polyester film with longitudinal glass fiber reinforcement. Tape with excellent tensile strength.
Application For tying and packing of heavy objects. Stretch 8% Base Materials Polyester + Glass Fiber
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique