Ruban olive clair n° 150, ruban adhésif textile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

150-50

Référence pièce
150-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

9.43 €

1 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.26 Adhesiveness 13.28 N/width 25 mm
Tensile Strength 125.2 N/width 25 mm Application For general packaging, for cardboard box packaging, various temporal tacking, repairs, bundling, etc. Base Material Special Fabric
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 7 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban olive clair n° 150, ruban adhésif textile, le numéro d'article est le suivant: 150-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 150-50.

Assistance technique