Référence fabricant: 415-25-25
Marque: TERAOKA SEISAKUSHO
Prix: 3.44 €
Délai de livraison: 9 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
415-25-25
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.15 | Adhesiveness | 5.88 N (600 gf) / Width 25 mm |
Tensile Strength | 147.1 N/width 25 mm | Application | Glass shatter-resistance during typhoon for moving and curing, floor and flooring curing, and for temporary tacking. | Base Material | Polyethylene Cloth |
Adhesive Agent Material | Acrylic | Stretch(%) | 12 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban avec découpe en P n° 415, le numéro d'article est le suivant: 415-25-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 415-25-25.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles