Référence fabricant: 290-25
Marque: TERAOKA SEISAKUSHO
Prix: 10.32 €
Délai de livraison: 31 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
290-25
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.17 | Adhesiveness | 9.27 N/width 25 mm |
Tensile Strength | 98.0 N/width 25 mm | Color Details | Cream | Application | As solder plating and various heat resistant coatings, as fixation for parts, sheets, etc., as insulation for uneven surfaces. |
Base Material | Crepe Paper | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Stretch(%) | 15 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de masquage n° 290, le numéro d'article est le suivant: 290-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 290-25.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles