Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
540S-10-30 |
540S-25-30 |
540S-50-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 Roll | ||
57.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 1 Roll | |
114.52 € | 1 | 5 jours | 50 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.18 | Adhesiveness | 8.58 N/width 25 mm | Tensile Strength | 612.9 N/width 25 mm |
Features | Flexible with excellent heat resistance, insulation, and strength, making it ideal for heat-resistant insulation for various adherends. | Application | Insulation and protection for any areas where heat is applied or parts with edges. Insulation and protection for parts, insulation and protection around automobile engines and protection for impregnating varnish. | Specifications | This has excellent mechanical strength. This is a UL standard certified product (File No. E56086). Flame Retardance UL510 Flame retardant, UL temperature rating 200°C |
Base Material | Glass Cloth 0.13 mm | Adhesive Agent Material | Silicone-base | Stretch(%) | 5 |
Breakdown Voltage(kV) | 3 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles