Ruban adhésif en tissu d'acétate n° 570F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
570F-10-BK
570F-10-W
570F-18-BK
570F-20-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Amount Of Content

9.26 €

1 5 jours Noir101 Roll

8.61 €

100 Disponible 17 jours Type blanc101 Roll

16.67 €

1 5 jours Noir181 Roll

18.52 €

1 5 jours Noir201 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Length(m) 30 Thickness(mm) 0.25
Adhesiveness 8.58 N/width 25 mm Tensile Strength 156.9N/25mm Features Insulating adhesive tape made from acetate cloth with rubber adhesive coating.
Application Wire Harness Bundling, Electronic Parts Insulation/Fixing Specifications UL standard good (File No. E56086). Flame retardant UL510 Base Material Acetate Cloth 0.18 mm
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 20 Breakdown Voltage(kV) 3.7
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique