Ruban pour lignes n° 365

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

365-W

Référence pièce
365-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

45.30 €

1 Disponible 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.165 Adhesiveness 7.19 N/width 25 mm
Tensile Strength 124.0N/25mm Features Desalination marking line tape using eco-friendly Olefin-based form Application Display of zones and display of passages (for straight lines) at indoor facilities such as manufacturing plants, stores and schools.
Specifications Features superior durability. Film/pigment does not contain chlorine. Base Material Polyolefin film Adhesive Agent Material Rubber-Based
Stretch(%) 720 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban pour lignes n° 365, le numéro d'article est le suivant: 365-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 365-W.

Assistance technique