Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N60GV03 |
N60KV03 |
N60RV03 |
N60YV03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Color Details | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 150 | 6 jours | Or et argent | Silver | 1 Roll | ||
9.60 € | 150 | 9 jours | Noir | Black | 1 Roll | ||
7.87 € | 150 | 14 jours | Type rouge | Red | 1 Roll | ||
9.60 € | 150 | 9 jours | Jaunes | Yellow | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.22 | Adhesiveness | 3.80N/10mm | Tensile Strength | 44.0N/10mm |
Tac | Ball No.32 | Expanding Power | 2.1N/10mm | Holding Force(mm) | 0.1 |
Features | A color version of 600 V cloth tape. Finds a wide variety of uses from its image-conscious packaging to identification. | Application | Heavy Packaging | Base Material Thickness(mm) | 0.14 |
Extensibility | 9.0% | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Color Details
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles