Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K501X03
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | Brown |
Adhesiveness | 3.3N/10mm | Tensile Strength | 60N/10mm | Tac | Ball No.12 |
Expanding Power | 0.40N/10mm | Features | Recycled paper 40% or greater used for similar function with conventional craft tape, appearance, and quality assurance. Highly level and with no sense of using recycled paper for ecological tape that can be applied to the needs of the age. | Application | Medium/light packing. Government bodies and public organizations, or companies who tackle environmental issues. For retail sale as an ecological product. |
Base Material Thickness(mm) | 0.11 | Extensibility | 7.0% | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Paquet de rubans Kraft Ecola n° 501, le numéro d'article est le suivant: K501X03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K501X03.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles