Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N760-50-50-BR-PACK |
N760X03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adhesiveness | Tensile Strength | Expanding Power | Holding Force (mm) | Features | Application | Specifications | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.65 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 2.3N/10mm(235g/10mm) | 67N/10mm(6.8kg/10mm) | 2.7N/10mm(275g/10mm) | 0 | - | - | Heavy packing / can be cut by hand / non slip / text can be written / can be pasted repeatedly / binding / low temperature / can print / with color material / water resistant | 1 Box (30 Rolls) | |
16.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.30N/10mm | 67.0N/10mm | 2.70N/10mm | - | Mainstream cloth tape developed using Sekisui's advanced technology. Based on special fiber with strong resistance against water and moisture, durability almost never deteriorates even if it is exposed to water. Can be used for a wide range of applications as it firmly adheres to objects just with a light pressure, such as cardboard with strong repulsive force. | Packing of cardboard case (weight). Various identification work. Weight packaging for export. | - | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.15 | Color Details | Brown |
Tac | Ball No.25 | Base Material Thickness(mm) | 0.095 | Extensibility | 12% |
Configurer
Propriétés de base
Adhesiveness
Tensile Strength
Expanding Power
Holding Force(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles