• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

IRIS Polycarbonate Square Scoop

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-118774

Référence pièce
J-118774
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material / Bar Material / Cutting Tip Material/- Pattern Features 1 Amount Of Content

13.25 €

4 jours 558Polyvinyl chloride coated steel pipePolycarbonate (PC)Polypropylene (PP)Optimum head size that can be used for many U-shaped grooves.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Shovel Type Overall length (mm) 1000~1099
Blade tip material Polycarbonate Handle material Polypropylene Length(mm) 1005
Blade tip width(mm) 175 Trusco Code 494-2213 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de IRIS Polycarbonate Square Scoop, le numéro d'article est le suivant: J-118774.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-118774.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique