Puissant alésoir en carbure (saut 0.1mm) CPR

Puissant alésoir en carbure (saut 0.1mm) CPR
  • Remise sur volume

A solid type. The roughing tip ensures uniform removal and stable specification dimensions. Torsional angle 45°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPR030
CPR031
CPR032
CPR033
CPR034
CPR035
CPR036
CPR037
CPR038
CPR039
CPR040
CPR041
CPR042
CPR043
CPR044
CPR045
CPR046
CPR047
CPR048
CPR049
CPR050
CPR051
CPR052
CPR053
CPR054
CPR055
CPR056
CPR057
CPR058
CPR059
CPR060
CPR061
CPR062
CPR063
CPR064
CPR065
CPR066
CPR067
CPR068
CPR069
CPR070
CPR071
CPR072
CPR073
CPR074
CPR075
CPR076
CPR077
CPR078
CPR079
CPR080
CPR081
CPR082
CPR083
CPR084
CPR085
CPR086
CPR087
CPR088
CPR089
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Tool Material Type

46.64 €

Disponible 6 jours 3203354603Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.1203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.2203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.3203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.4203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.5203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.6203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.7203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.8203355604Carbide

56.45 €

Disponible 6 jours 3.9203355604Carbide

51.22 €

Disponible 6 jours 4203355604Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.1263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.2263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.3263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.4263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.5263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.6263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.7263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.8263455755Carbide

65.56 €

Disponible 6 jours 4.9263455755Carbide

59.56 €

Disponible 6 jours 5263455755Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.1264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.2264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.3264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.4264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.5264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.6264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.7264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.8264655.51006Carbide

64.30 €

Disponible 6 jours 5.9264655.51006Carbide

58.41 €

Disponible 6 jours 6264655.51006Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.12647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.22647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.32647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.42647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.52647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.62647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.72647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.82647061108Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 6.92647061108Carbide

61.03 €

Disponible 6 jours 72647061108Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.1264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.2264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.3264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.4264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.5264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.6264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.7264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.8264856.51258Carbide

73.45 €

Disponible 6 jours 7.9264856.51258Carbide

66.91 €

Disponible 6 jours 8264856.51258Carbide

82.06 €

6 jours 8.126490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.226490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.326490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.426490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.526490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.626490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.726490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.826490713510Carbide

82.06 €

6 jours 8.926490713510Carbide

Loading...

Informations de base

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Helical Base Blade Y/N NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique