Fraise d'ébauche série SP SPSEE3ZA 3 cannelures, revêtement OK

Fraise d'ébauche série SP SPSEE3ZA <avance verticale, renforcé> 3 cannelures, revêtement OK
  • Remise sur volume
A non-stepped vertical feed reinforced end mill that enables vertical feeding going straight on to grooving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPSEE3ZA020
SPSEE3ZA030
SPSEE3ZA040
SPSEE3ZA050
SPSEE3ZA060
SPSEE3ZA080
SPSEE3ZA100
SPSEE3ZA120
SPSEE3ZA160
SPSEE3ZA200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

25.21 €

1 Disponible 8 jours 24445

27.33 €

1 Disponible 8 jours 36645

28.38 €

1 Disponible 6 jours 48645

30.50 €

1 Disponible 8 jours 510650

30.50 €

1 Disponible 7 jours 613650

63.29 €

1 Disponible 7 jours 819860

86.55 €

1 Disponible 10 jours 10221070

116.15 €

1 Disponible 10 jours 12261275

152.82 €

1 Disponible 10 jours 16321690

251.08 €

1 Disponible 10 jours 204020105

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating OK Coated Machining Application Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique