SEE4VH 4 cannelures

SEE4VH <fraise silencieuse à revêtement OK dur> 4 cannelures
  • Remise sur volume
Endmill with a variable division shape which greatly reduces chattering. The OK hard coating enables machining of high-hardness materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEE4VH030
SEE4VH040
SEE4VH050
SEE4VH060
SEE4VH070
SEE4VH080
SEE4VH090
SEE4VH100
SEE4VH110
SEE4VH120
SEE4VH160
SEE4VH200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)

51.65 €

1 Disponible 10 jours 310645132.8

53.77 €

1 Disponible 10 jours 412645153.8

59.06 €

1 Disponible 10 jours 515650184.8

61.17 €

1 Disponible 10 jours 615650205.8

87.61 €

1 Disponible 10 jours 715860246.8

82.32 €

1 Disponible 10 jours 820860247.8

117.21 €

1 Disponible 10 jours 9201070308.8

111.92 €

1 Disponible 10 jours 10251070309.8

111.44 €

1 Disponible 10 jours 112512753610.8

106.27 €

1 Disponible 10 jours 123012753611.8

228.17 €

1 Disponible 10 jours 163616904515.8

366.33 €

1 Disponible 10 jours 2045201055519.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique