Ruban en aluminium fortement adhésif 13.2N / 25mm【30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ALUMITAPE-25-A-PACK

Référence pièce
ALUMITAPE-25-A-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Base Materials Amount Of Content

168.80 €

30 pièces par conditionnement

5 jours Polyethylene Lamination/Cloth1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Gold and silver Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.08 Color Details Metal (Gloss)
Adhesiveness 13.2N/25mm Holding Force 0.4mm/15min Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban en aluminium fortement adhésif 13.2N / 25mm, le numéro d'article est le suivant: ALUMITAPE-25-A-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALUMITAPE-25-A-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique