Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CT2-R1.5-CVS |
CT2-R8-CVS |
CT2-R10-CVS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Under Head Length ℓ2 (mm) | Rib Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 3 | 60 | 6 | 12 | 15 | |
134.29 € | 1 | 5 jours | 8 | 24 | 160 | 16 | - | - | ||
183.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 160 | 20 | - | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Under Head Length ℓ2(mm)
Rib Angle(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles