Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
056490
Référence pièce |
---|
056490 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features | Mass (g) | Number of included sets (piece) |
---|---|---|---|---|---|---|
153.26 € | Disponible |
Jour même
Stock | "Craftform" driver handle has been added to the "Tool Check" set. By attaching the included bits, 28 types of screwdriver work can be performed. | 555 | 39 |
Loading...
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 / N° 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Magnet | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 3–8 | Set Content | Ratchet, Adapter, Bit Holder, Craft Form Handle, Socket: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, Bit: (+)1, (+)2, (+)3, (-)5.5, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, TB10, TB15, TB20, TB25, TB30, Hex 3, 4, 5, 6, 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Trousse Tool Check Plus, le numéro d'article est le suivant: 056490.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 056490.
ENGINEER
Prix standard 15.36 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
PB SWISS TOOLS
Prix standard 9.31 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
WIHA
Prix standard 8.84 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
HOZAN
Prix standard 2.41 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HOZAN
Prix standard 4.91 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
ENGINEER
Prix standard 13.35 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.