Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Machining Application | Latéral / Rainure | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Shank diameter tolerance | h6 | Torsion Angle details(°) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles