Fraise d'ébauche AG, longue tige, type SX / SLX AGREX / AGREU

Fraise d'ébauche AG, longue tige, type SX / SLX AGREX / AGREU
Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a fine pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGREU16
AGREX20N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

141.02 €

1 6 jours 1632162007214.3

148.24 €

1 10 jours 203820195--

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Latéral Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible Coating Details AG Torsion Angle details(°) 30
Shank diameter tolerance h7

Assistance technique