• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige droite G cobalt GCOSD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCOSD3.3
GCOSD7.0
GCOSD10.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

15.38 €

1 Disponible 6 jours 3.32973

31.23 €

1 Disponible 6 jours 747105

74.93 €

1 Disponible 6 jours 10.565137

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135 Torsional Angle(°) 28~36 Diameter tolerance(mm) h8

Assistance technique