Micro-foret G type long GCOSDML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCOSDML0.50
GCOSDML1.00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

36.77 €

10 6 jours 0.58251

45.60 €

10 6 jours 115351.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Torsional Angle(°) 24~31 Diameter tolerance(mm) 0~-0.009
Shank diameter tolerance h8

Assistance technique