• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret indexable type 4D P4D

Foret indexable type 4D P4D
[Features]
· This drill is capable of consistently achieved 4D depth holes, usually very difficult for indexable drills.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P4D2100FS25M07
P4D2150FS25M07
P4D2200FS25M07
P4D2250FS25M07
P4D2300FS25M07
P4D2350FS32M07
P4D2400FS32M07
P4D2450FS32M07
P4D2500FS32M08
P4D2550FS32M08
P4D2600FS32M08
P4D2650FS32M08
P4D2700FS32M08
P4D2800FS32M08
P4D2850FS32M08
P4D2900FS32M09
P4D3000FS32M09
P4D3100FS32M09
P4D3200FS32M09
P4D3300FS40M09
P4D3350FS40M09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Nominal Shank length
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)

505.90 €

1 6 jours 2116325847803329P4D2100FS25M075623

505.90 €

1 6 jours 21.516525867803330P4D2150FS25M075623.3

505.90 €

1 6 jours 2216725887803331P4D2200FS25M075623.6

505.90 €

1 6 jours 22.516925907803332P4D2250FS25M075623.9

505.90 €

1 6 jours 2317125927803333P4D2300FS25M075624

505.90 €

1 6 jours 23.517732947803334P4D2350FS32M076024.3

505.90 €

1 6 jours 2417932967803335P4D2400FS32M076024.6

505.90 €

1 6 jours 24.518132987803336P4D2450FS32M076024.9

539.90 €

1 6 jours 25183321007803337P4D2500FS32M086027.2

539.90 €

1 6 jours 25.5185321027803338P4D2550FS32M086027.3

539.90 €

1 6 jours 26187321047803339P4D2600FS32M086027.6

539.90 €

1 6 jours 26.5189321067803340P4D2650FS32M086027.9

539.90 €

1 6 jours 27191321087803341P4D2700FS32M086028.2

539.90 €

1 6 jours 28195321127803342P4D2800FS32M086028.6

539.90 €

1 6 jours 28.5197321147803343P4D2850FS32M086028.9

571.60 €

1 6 jours 29199321167803344P4D2900FS32M096031.6

571.60 €

1 6 jours 30203321207803345P4D3000FS32M096032.2

571.60 €

1 6 jours 31207321247803346P4D3100FS32M096032.6

571.60 €

1 6 jours 32211321287803347P4D3200FS32M096033.2

571.60 €

1 6 jours 33225401327803348P4D3300FS40M097033.6

571.60 €

1 6 jours 33.5227401347803349P4D3350FS40M097033.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole Disponible

Assistance technique