Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UU4150D
Référence pièce |
---|
UU4150D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features | Target | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 4 jours | The six-step opening of the pipe was designed to have unequal pitch that conforms to pipe standards and have a handle opening that is not proportional to the size of the opening which makes it easy to repeatedly exert force upon. The attached screwdriver easily tightens and removes screws and can even be used as a crowbar. Compatible with nuts with sides of up to 41 mm (M27), pipes and bars of up to φ50 mm, and bolts of up to 3/8. | Bolts/Nuts, Pipes / Round Bars, Stud Bolts | For plumbing work such as with pipes. For work in wet areas such as water faucets. For tightening and removing bolts and nuts. For twisting, bending, and stretching wire. |
Loading...
Maximum Opening(mm) | 43 | Adjustment(Steps) | 6 | Overall Length(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 280 | Head Thickness (T)(mm) | 9 | Depth(mm) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince hybride (avec poignée de tournevis), le numéro d'article est le suivant: UU4150D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UU4150D.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.