Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 10 | 6 jours | S (carré) | C(7°) | Fonte | 4 | 9.4 | 4 | 1.2 | GC1020 | 1 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
25.40 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 4 | 9.4 | 4 | 1.2 | GC4220 | 1 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
25.40 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 9.4 | 4 | 1.2 | S30T | 1 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
24.99 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 9.4 | 4 | 1.2 | S40T | 1 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
33.19 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 4 | 9.5 | 4.5 | 1.4 | GC3040 | 0.8 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
33.86 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 9.5 | 4.5 | 1.4 | GC2030 | 0.8 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
32.66 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 9.5 | 4.5 | 1.4 | GC2040 | 0.8 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
32.00 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 9.5 | 4.5 | 1.4 | S30T | 0.8 | Right-hand | 9 | Medium | 9.4 | - | - | ||
32.56 € | 10 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Titanium milling, high-feed processing, plunging cutter milling | 609-9637 | ||
34.98 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 14.5 | 4.76 | 1.2 | GC2030 | 1 | Right-hand | 14 | Medium | 14.5 | - | - | ||
33.10 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 4 | 14.5 | 4.76 | 1.2 | GC4220 | 1 | Right-hand | 14 | Medium | 14.5 | - | - | ||
32.54 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 14.5 | 4.76 | 1.2 | S40T | 1 | Right-hand | 14 | Medium | 14.5 | - | - | ||
43.26 € | 10 | 6 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 4 | 14.6 | 5.26 | 1.4 | GC3040 | 0.9 | Right-hand | 14 | Medium | 14.6 | - | - | ||
44.04 € | 10 | 6 jours | S (carré) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 14.6 | 5.26 | 1.4 | GC2030 | 0.9 | Right-hand | 14 | Medium | 14.6 | - | - | ||
42.39 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 14.6 | 5.26 | 1.4 | S30T | 0.9 | Right-hand | 14 | Medium | 14.6 | - | - | ||
41.67 € | 10 | 8 jours | S (carré) | C(7°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4 | 14.6 | 5.26 | 1.4 | S40T | 0.9 | Right-hand | 14 | Medium | 14.6 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles