Bit à Tige pour tournage de diamètre extérieur pour Inserts négatives, double Pince CoroTurn RC, DTGNR / L

Bit à Tige pour tournage de diamètre extérieur pour Inserts négatives, double Pince CoroTurn RC, DTGNR / L
[Caractéristiques]
Un Porte-bornes double à haute rigidité pour le tournage.
Extrêmement facile à Poignée. Remplacez les Inserts et les Tôles d'ajustage à l'aide d' une Un Clé à vis.
Les Inserts sont faciles à remplacer, même depuis l'arrière du Support.
Une grande variété de types Insert peuvent être montés en échangeant le jeu de Pince et les Tôles d'ajustage.
Supports le tournage de diamètre extérieur (alésage) et l'utilisation d' Inserts négatifs.
Supports tout, de l'ébauche à la finition.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DTGNL2020K16
DTGNL2525M16
DTGNL2525M22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Tip Shape Clamp Shape Selfishly Applicable Tip Clearance Angle Type Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Specifications Cutting Angle
(°)
Clearance angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Applicable Chip Torque
(Nm)
Trusco Code

156.84 €

1 8 jours T (triangle)Serre-câblePour gauchersNégatif2020-6-6-1-910252012525.416TNMG 16 04 08-1.7-

158.23 €

1 8 jours ---------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.--------TN16-609-7081

158.23 €

1 8 jours T (triangle)Serre-câblePour gauchersNégatif2525-6-6-1-910322515032.122TNMG 22 04 08-3.9-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre extérieur

Assistance technique