Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DWLNL1616H06 |
DWLNL2020K06 |
DWLNL2525M06 |
DWLNL3225P08 |
DWLNL3232P08 |
DWLNR1616H06 |
DWLNR2020K06 |
DWLNR2020K08 |
DWLNR2525M06 |
DWLNR3232P08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Tip Shape | Application | Clamp Shape | Selfishly | Applicable Tip Clearance Angle Type | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Rake angle (°) | Blade Inclination Angle (°) | Lead Angle (°) | Specifications | Cutting Angle (°) | Clearance angle (°) | Function Width (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Dimension L3 (mm) | Tip Size | Gauge Chip | Torque (Nm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.05 € | 1 | 8 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour gauchers | Négatif | 16 | 16 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 20 | 16 | 100 | 26.4 | 06 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | - | ||
150.12 € | 1 | 8 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour gauchers | Négatif | 20 | 20 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 25 | 20 | 125 | 27.1 | 06 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | - | ||
158.23 € | 1 | 8 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour gauchers | Négatif | 25 | 25 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 32 | 25 | 150 | 27.1 | 06 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | - | ||
175.61 € | 1 | 8 jours | - | Diamètre extérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609-7120 | ||
212.70 € | 1 | 8 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour gauchers | Négatif | 32 | 32 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 40 | 32 | 170 | 34.3 | 08 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | - | ||
135.05 € | 1 | 8 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour droitiers | Négatif | 16 | 16 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 20 | 16 | 100 | 26.4 | 06 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | - | ||
150.12 € | 1 | 8 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour droitiers | Négatif | 20 | 20 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 25 | 20 | 125 | 27.1 | 06 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | - | ||
150.12 € | 1 | 8 jours | - | Diamètre extérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609-7146 | ||
158.23 € | 1 | 8 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour droitiers | Négatif | 25 | 25 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 32 | 25 | 150 | 27.1 | 06 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | - | ||
212.70 € | 1 | 6 jours | W (type hexagonal) | Diamètre extérieur / Face plane | Serre-câble | Pour droitiers | Négatif | 32 | 32 | -6 | -6 | -5 | - | 95 | 0 | 40 | 32 | 170 | 34.3 | 08 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Applicable Tip Shape
Application
Clamp Shape
Selfishly
Applicable Tip Clearance Angle Type
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Rake angle(°)
Blade Inclination Angle(°)
Lead Angle(°)
Specifications
Cutting Angle(°)
Clearance angle(°)
Function Width(mm)
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Dimension L3(mm)
Tip Size
Gauge Chip
Torque(Nm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles