• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Super chariot avec frein au pied H753mm l600xPD400mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMR-157BR
EMR-157BRI
EMR-157BRNU
EMR-157BRNUI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Color Details Caster Middle shelf Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Shelf Panel Thickness
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

380.29 €

7 jours Green-ø100 mm Rubber CasterStages can be adjusted with 50 mm pitchAssembly type0.8181 unit

380.29 €

7 jours WhiteIvoryø100 mm Rubber CasterStages can be adjusted with 50 mm pitchAssembly type0.8181 unit

400.69 €

7 jours Green-ø100 mm Nylon Urethane CasterStages can be adjusted with 50 mm pitchAssembly type0.8181 unit

400.69 €

7 jours WhiteIvoryø100 mm Nylon Urethane CasterStages can be adjusted with 50 mm pitchAssembly type0.8181 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 753
Uniform Load Resistance(kg) 150 Specifications, type Two Casters With Stoppers Shelf Board Middle shelf
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique