• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Armoire lourde type SKV l880xP450xH800mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKV84-851ANG
SKV84-853ANG
SKV84-854ANG
SKV84-861ANG
SKV84-871ANG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of drawer stages
(level)
Drawer specifications Mass
(kg)
Supplementary explanation Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

1,182.79 €

14 jours 5H100×3・H200×285With a KeyFinished product1 unit

1,195.78 €

14 jours 5H100×2・H150×2・H200×186With a KeyFinished product1 unit

1,173.63 €

14 jours 5H100×1・H150×487With a KeyFinished product1 unit

1,313.94 €

14 jours 6H100×5・H200×190With a KeyFinished product1 unit

1,429.16 €

14 jours 7H100×795With a KeyFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 800 Frontage(mm) 880 Depth(mm) 450
Color Green-Gray Uniform Load Resistance ( Drawer, per level)(kg) 100 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique