Outil de chanfreinage pour perceuse à colonne / tournevis électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KP02-010
KP02-015
KP02-030
KP02-035
KP02-090
KP02-095
KP02-135
KP02-150
KP02-151
KP02-166
KP02-181
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Single blade, two blades Chamfer diameter
(mm)
Shank size Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)

213.44 €

Disponible 3 jours Single blade2~17Straight φ10φ18φ2654

226.69 €

5 jours Single blade2~17MT1φ18φ2654

473.33 €

5 jours Double-edged4~37MT2φ42φ 6585/105

473.33 €

5 jours Double-edged4~37Straight φ10/φ16φ42φ 6585/105

478.72 €

5 jours Double-edged9~45MT2φ48φ 6585/109

478.72 €

5 jours Double-edged9~45Straight φ10/φ16φ48φ 6585/109

598.24 €

5 jours Double-edged21~57MT2φ60φ7085/109

705.60 €

5 jours Double-edged40~77MT2φ80φ9095/118

705.60 €

5 jours Double-edged40~77MT3φ80φ9095/118

931.12 €

5 jours Double-edged60~97MT3φ100φ110107

1,189.06 €

5 jours Double-edged80~117MT3φ120φ130110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chamfering/Horizontal work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper Chamfer Outer Diameter
Countersink Angle(°) 90

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique