Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-530
Tip Type | Autre | Tip material | Polyétheréthercétone (PEEK) | Non-magnetism function Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Jeu | With/without tip replacement function | Disponible | Width(mm) | 10 |
Température de résistance à la chaleur(°C) | 315 | Caractéristiques | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | Valeur de contrôle électrostatique(Ω) | Grounding resistance: Rg<1 X 1012 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de sondes pour puces P-530, le numéro d'article est le suivant: P-530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-530.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles