Brucelles de précision (droites, effilées, bouts ronds)

Brucelles de précision (droites, effilées, bouts ronds)
  • Remise sur volume
Non-magnetic high-specification model tweezers.
[Features]
· There is no compromise on the finish of the tip.
· Not affected by even a strong magnetic field and does not magnetize.
· When placed in a strong magnetic field, it may be magnetized, but it does not magnetize under normal circumstances.
· Material: Stainless steel.
[Applications]
· Ideal for working on precision instruments that should be kept away from magnetism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-655
P-656
P-657
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip Type Overall Length
(mm)
Poids
(g)

55.54 €

1 Disponible 6 jours 10Pointe droite conique12014

64.92 €

1 Disponible 6 jours 10Pointe droite conique11013

69.83 €

1 Disponible 6 jours 10Pointe incurvée12014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Acier inoxydable Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal With/without tip replacement function N/A Width(mm) 10
Largeur de front(mm) 0.2 RoHS Compatible Product

Assistance technique